Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
TECHSPEC® DG系列定焦鏡頭採用雙高斯設計,具備高效能、精巧外型與實惠價格,表現優於一般市售定焦鏡頭。其鏡頭具備齒輪機構設計,讓使用者可以搭配馬達進行電動調焦,成像解析度高於100 lp/mm,並採用標準C接口。針對大多數的應用,均可使用隨附於相機的¼-20接口來將相機與鏡頭組合架設於工作站。TECHSPEC® DG系列定焦鏡隨附對焦環、手動光圈及固定螺絲,以便於在機器視覺應用中執行薄型整合。DG系列鏡頭的一般應用包括機器視覺、裝配線整合、量測和影像分析。
注意: 建議使用工業用調整架來設置無震動工作站。
Dimensions |
|||||||
FL (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
Filter Thread (Dia. x Pitch) |
18 | 48.0 | 32.3 | 4.6 | 40.0 | - | 2.5 | M30.5 x 0.5 |
25 | 39.0 | 40.0 | 5.8 | 34.7 | 30.7 | 2.2 | M30.5 x 0.5 |
35 | 45.0 | 50.1 | 11.6 | 40.0 | 42.1 | 0 | M37.0 x 0.75 |
50 | 47.5 | 69.0 | 10.6 | 40.0 | 40.8 | 0 | M39.0 x 0.5 |
75 | 54.0 | 116.2 | 19.2 | 46.0 | 67.7 | 0 | M49.0 x 0.75 |
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information