eo_logo
 
Product added to cart

25.4mm Dia 50R/50T, VIS-NIR Polka-Dot Beamsplitters

VIS-NIR Polka-Dot Beamsplitters

×
Stock #15-981 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$4,935
Qty 1-10
NT$4,935
Qty 11+
NT$4,200
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Standard Beamsplitter

物理和機械特性

Center to Center Spacing (mm):
0.15
Clear Aperture (%):
90
Construction:
Polka-Dot
Diameter (mm):
25.40 +0.0/-0.5
Parallelism (arcmin):
<3
Thickness (mm):
1.65 ±0.1

光學特性

Angle of Incidence (°):
0 - 45
Coating:
Square Aluminum (AlMgF2) Apertures
Minimum Aperture (mm):
2.00
Reflection/Transmission Ratio (R/T):
50/50
Reflection/Transmission Tolerance (%):
±5 @ 45°
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
80-50
Wavelength Range (nm):
400 - 2000

環境和耐用性因素

Operating Temperature (°C):
150 Maximum

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

產品概覽

  • 提供 50/50 及 30/70 反射/穿透比
  • 採用 B270 基材,於 400 – 2000nm 提供高效能
  • 提供 UV-NIR 版本

VIS-NIR 波卡圓點分光鏡在可見光至近紅外線光譜範圍內,提供固定的反射/穿透比。其中於 SCHOTT B270 基材採用真空沉積增強型鋁鍍膜,搭配固定的方形孔徑,在 400 至 2000nm 範圍內,保證提供 30/70 及 50/50 的反射/穿透比。有鍍膜的區域會反射入射光,而周圍無鍍膜的基材區域會穿透入射光。由於 VIS-NIR 波卡圓點分光鏡對角度不敏感,因此非常適用於分割光束直徑 2mm 以上輻射光源發出的能量。本系列分光鏡特別適合搭配使用寬頻的延伸型光源,例如鎢絲燈、鹵素燈及氙氣燈,此外也適合用於單色儀、分光光度計和其他光學系統。

注意: 本系列分光鏡的表面非常敏感,操作時絕對不得碰觸。如果需要清除粉塵粒子,建議以乾淨的壓縮空氣進行非接觸式清潔。

Technical Information

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。

Compatible Mounts

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program