eo_logo
 
Product added to cart

25.4mm Dia. 5°, 1030nm Highly-Dispersive Ultrafast Mirror

See More by UltraFast Innovations (UFI)
×
Stock #12-333 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$23,275
Qty 1-3
NT$23,275
Qty 4+
NT$20,650
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Laser Mirror
Typical Applications:
Yb:doped 1st Harmonic

物理和機械特性

Diameter (mm):
25.40 +0.0/-0.1
Thickness (mm):
6.35 ±0.2
Back Surface:
Commercial Polish
Clear Aperture (%):
80
Wedge (arcmin):
10 ±5

光學特性

Design Wavelength DWL (nm):
1030
Wavelength Range (nm):
1000 - 1060
Angle of Incidence (°):
5
Reflection at DWL (%):
99.9 (typical, p-polarization)
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Coating Type:
Dielectric
Coating Specification:
Ravg >99.8%, GDD = -500fs2 @ 1000 - 1060nm (p-polarization)
Rabs >99.9% @ 1030nm (typical, p-polarization)
GDD Specification:
-500fs2 @ 1000 - 1060nm
Coating:
Ultrafast (1000-1060nm)
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/10
Minimum Reflectivity:
>99.8% @ 1000 - 1060nm (p-polarization)
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.3 J/cm2 @ 1030nm, 50fs, 1kHz, 100μm Beam Diameter

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

產品概覽

  • 在 7° 入射角達到 -1000 fs2 的高負值 GDD
  • 在 60nm 頻寬提供 99.8% 以上的最低反射率(P 偏振)
  • 適用於摻鐿光纖雷射的色散補償
  • 超高速啁啾鍍膜

1030nm 高色散超快反射鏡採用最佳化多層鍍膜,可在 60nm 頻寬提供極低的 GDD 及高反射率。鍍膜以色散光學干涉為基礎,讓反射鏡在 5° 或 7° 的設計入射角,提供 -500fs2 或 -1000fs2 的高負值 GDD。本系列反射鏡可在設計波長範圍提供最低 99.9% 的一般反射率,並在整個頻寬達到最低 99.8% 的反射率。1030nm 高色散超快反射鏡,適用於摻鐿光纖雷射的脈衝壓縮及色散補償,此外也適用於近紅外線光譜的其他超快雷射。供應 ½ 吋或 1 吋(12.7mm 或 25.4mm)的標準尺寸;如果您的雷射系統需要客製尺寸、波長或超短脈衝,請與我們聯絡,我們很樂意為您找到適合應用的解決方案。

Technical Information

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。

Compatible Mounts

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin