eo_logo
 
Product added to cart

25,400 Lines/Inch, 2" Square Card, 15/Pack, Holographic Diffraction Grating Film

Holographic Diffraction Grating Film (2" Square Card)

×
Stock #01-307 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$858
Qty 1+
NT$858
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Transmission Diffraction Grating
Quantity:
15 Cards

物理和機械特性

Dimensions (mm):
50.80 x 50.80
Dimensions (inches):
2 x 2
Construction:
Holographic Grating
Length (mm):
50.80
Thickness (inches):
0.003
Width (mm):
50.80

光學特性

Groove Density (grooves/mm):
1000
Groove Density (grooves/inch):
25400
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Dispersion Angle (°):
36
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Clear Polyester Film

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

產品概覽

  • 適合光譜儀使用
  • 兩種溝槽間距選項
  • 供應 6 吋 x 12 吋片狀及 200 呎捲狀

全像繞射光柵薄膜用於將白光分解為光譜的所有色彩,是光譜儀實驗的理想選擇,因為全像光柵可減少產生的雜散光,產生的繞射階數更為銳利,遠超過直紋光柵。這樣可提升檢視吸收及發射譜線的能力,達到更高的空間頻率光柵 (1,000 條譜線/mm)。

全像繞射光柵薄膜提供兩種不同的溝槽間距選項:12,700 條譜線/吋 (500 條譜線/mm) 及 25,400 條譜線/吋 (1,000 條譜線/mm)。增加每單位區域的溝槽數量,就可增加繞射階數的角度色散。因此 25,400 條譜線/吋的光柵應使用於需要涵蓋廣泛區域的應用,而需要檢視更多繞射階數時則應使用 12,700 條譜線/吋的光柵。每種不同的全像光柵均供應 6 吋 x 12 吋片狀及 200 呎捲狀,此外也供應 2 吋方形卡狀,其中有 1 吋方形區域的曝光光柵。捲狀光柵為 6 吋寬,長度以 12 吋為分隔單位。

注意: 溝槽方向為線性,與最短方向平行。

搬運光柵:光柵需要特殊的搬運方式,容易沾上指紋及氣溶膠。光柵搬運時應僅接觸邊緣。嘗試清潔光柵之前,請與我們聯絡

特殊處理

這些光學元件需要特殊處理,以避免損壞並確保長期性能。正確的處理、清潔和儲存對維持光學品質至關重要。請瀏覽我們的 清潔光學產品資源指南,以了解正確的清潔步驟以及最佳的清潔方法。如需要特別協助,請透過, 電子郵件/a>或線上聊天請透過電子郵件或線上聊天與我們的資深技術團隊進行聯繫。