eo_logo
 
Product added to cart

250 x 120mm Sheet of Hexa-Black Light Trap Material

See More by Acktar

Acktar Hexablack Sheet

Acktar Hexablack Sheet 250mm x 120mm x 2mm Hexablack Sheet, #37-836
×
Stock #37-836 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$10,360
Qty 1-5
NT$10,360
Qty 6+
NT$9,233
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
No Adhesive
Model Number:
HBS-250X120-0-001

物理和機械特性

Dimensions (mm):
250 x 120
Thickness (mm):
2.00
Construction:
Hexa-Black™ Sheet

光學特性

Coating:
Vacuum Black™ Hexa-Black™

環境和耐用性因素

Operating Temperature (°C):
-65 to +250

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

產品概覽

  • 可固定的 Acktar Spectral Black™、Metal Velvet™ 及 Hexa-Black™ 技術
  • 紫外線至中波紅外線及紫外線至長波紅外線的高效能
  • 半球形反射率低

Acktar 吸光板是吸光遮光材料的最佳解決方案。吸光板可利用相容於 25mm 光學產品的光學接口,或利用黏接替代選項,輕易整合至光學系統之中。Spectral Black™ 及 Metal Velvet™ 板的鏡面反射吸收率最高可達 99.9%,吸光效能優異。Hexa-Black™ 版本可在最大 88˚ 的投射角範圍內提供寬波段吸收。Acktar 吸光板一般用作遮光材料,適合拉曼光譜儀、內視鏡、雷射光束集堆和許多其他應用。

請注意:如需更大尺寸及客製選項,請聯絡技術支援部門提出要求。

Technical Information

相關產品

Frequently Purchased Together

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin