eo_logo
 
Product added to cart

250ml, Pre-Mix White Reflectance Coating

Pre-Mix White Reflectance Coating

×
Stock #83-889 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$9,800
Qty 1-2
NT$9,800
Qty 3+
NT$9,100
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications


Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

產品概覽

  • 反射率大於97%
  • 可用於紫外線至近紅外的範圍
  • 適合塗佈在金屬及多種其他材料上

預混白色反射塗層易於噴灑到所需材料上,並可輕鬆形成均勻塗層。該塗層是集成球面,反射分光光度計,染色體,球面光度計和其他類似應用的初始或替換塗層的理想之選。它甚至可用於製作您自己的散射測試目標板。塗層本身的絕對反射率在波長範圍350 - 850 nm中超過97 %,在波長範圍250 - 1300 nm中超過92 %。一般而言,塗層在光源照射下是穩定的,但長時間照射(特別是紫外線)會降低塗層的反射率。由於塗層本身沒有發光特性,因此非常適合光譜測量應用。

注意:53-697號 和 53-698號 是含有有害物質的產品。 並非所有地區均提供。要求提供特殊運輸說明。若需瞭解更多資訊,請聯繫我們