Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
我们不使用这种类别的 cookie
E 系列邊緣開口動態光學反射鏡調整組件提供許多基本功能,適用於研發、原型建立及系統整合等各種應用。本系列調整組件採用 120° 切口,適用於安裝分光鏡及穿透光學產品,如果以 45° 角安裝,則可容納更廣大的光束路徑。其中的兩個 M6 x 0.25 (101.6 TPI) 調整螺絲可提供順暢運動,可用手或內六角扳手(2mm 扳手尺寸)轉動,進行翻轉和傾斜光學調整及對準 (±3.5°)。調整螺絲旋鈕可拆卸,讓外型更加精巧。E 系列邊緣開口動態光學反射鏡調整組件配備安裝孔,包含用於裝設 M4 或 8-32 安裝五金工具的埋頭孔,以及增加安裝多樣性的 M6 x 1.0 內部螺紋,並直接相容於 TECHSPEC® 不鏽鋼安裝立桿及立桿安裝座。
Dimensions | ||||
Optical Mount Dia. (mm) |
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
12.5/12.7 | 43.5 | 25.4 | 8.0 | 39.5 |
25/25.4 | 43.5 | 25.4 | 8.0 | 39.5 |
50/50.8 | 66.0 | 38.1 | 10.0 | 41.5 |
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information