eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

25 x 25mm Wire Grid Polarizing Film (WG-1)

TECHSPEC® Wire Grid Polarizing Film

×
Stock #70-549 New 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$2,870
Qty 1-10
NT$2,870
Qty 11+
NT$2,296
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Linear Polarizer

物理和機械特性

Dimensions (mm):
25.00 x 25.00 ±0.30
Thickness (mm):
0.19 ±0.30
Construction:
Wire Grid

光學特性

Angle of Incidence (°):
0 - 45
Extinction Ratio:
2000:1 Avg (Typical, 400-1200nm)
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminium Wires on COP
Transmission (%):
Single: 44 Avg (Typical, 400-1200nm); Parallel: 36 Avg (Typical, 400-1200nm); Crossed: 0.02 Avg (Typical, 400-1200nm)
Wavelength Range (nm):
400 - 1200
Axis Orientation:
0° ±2°, marked by Notch

環境和耐用性因素

Operating Temperature (°C):
60 Max @ 90% RH 105 in dry conditions

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 高對比度,反射型設計
  • 出眾的可見光與近紅外效能
  • 在高溫、潮濕環境中具有無與倫比的耐用性

金屬線柵偏振薄膜非常適用於需要高對比度偏振的應用(包括微型投影機、偏振分光鏡及抬頭顯示器)。金屬線柵偏振薄膜經過精心設計,可穿透所需的偏振狀態,而反射不需要的狀態。由於這些偏光片在入射角達45°時具有光譜平直的效能,因此也可以用作偏振分光鏡。此外,金屬線柵偏振薄膜在高溫或潮濕環境中具備出眾的耐用性,並能在400 - 1200nm的可見光與近紅外光範圍內提供絕佳的效能。

注意:由於金屬線柵裸露在外,因此操作時應非常小心,以免損傷偏光片。

可立即獲取客製報價

如果您需要尺寸介於3 mm和600 mm之間的圓形,方形或矩形聚合物相位延遲薄膜, 造訪我們的 偏振片訂製工具。  我們將立即提供報價,並在大約5周內按您需要的規模交付報價。  列出了標準製造公差和限制的完整清單。  若想根據您的要求進行全套客製,請瀏覽  光學濾光片玻璃客製能力專題頁。

Technical Information

特殊處理

這些光學元件需要特殊處理,以避免損壞並確保長期性能。正確的處理、清潔和儲存對維持光學品質至關重要。請瀏覽我們的 清潔光學產品資源指南,以了解正確的清潔步驟以及最佳的清潔方法。如需要特別協助,請透過, 電子郵件/a>或線上聊天請透過電子郵件或線上聊天與我們的資深技術團隊進行聯繫。