eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

25 x 25mm High Transmission Linear Polarizing Film (XP44-40)

High Transmission Linear Polarizing Film (XP44-40)

×
Stock #19-018 Clearance 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$899
Qty 1-10
NT$899
Qty 11+
NT$791
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Linear Polarizer
Note:
The polarisation axis is parallel to the notch on the polariser

物理和機械特性

Dimensions (mm):
25.0 x 25.0 ±0.5
Thickness (mm):
0.40 ±0.05
Construction:
Polarizing Film

光學特性

Extinction Ratio:
2000:1
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Transmission (%):
Single: 44.2 ±1.5
Parallel: 38.6
Crossed: <0.02
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Polarization Efficiency (%):
>99.95

環境和耐用性因素

Operating Temperature (°C):
-40 to +80

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

產品概覽

TECHSPEC® 高穿透線性偏振薄膜 (XP44-40) 經最佳化處理,可在 400 - 700nm 之間提供聚合物薄膜偏振器的最大穿透率,在可見光光譜也具備 99.95% 以上的出色偏振效率。聚合物薄膜片可切割成自訂尺寸,或透過層壓提高穩定性,以配合各種應用需求。TECHSPEC 高穿透線性偏振薄膜適用於需要線性偏振且具有最大光穿透率的應用,包括機器視覺或照明應用。

可立即獲取客製報價

如果您需要尺寸介於3 mm和600 mm之間的圓形,方形或矩形聚合物相位延遲薄膜, 造訪我們的 偏振片訂製工具。  我們將立即提供報價,並在大約5周內按您需要的規模交付報價。  列出了標準製造公差和限制的完整清單。  若想根據您的要求進行全套客製,請瀏覽  光學濾光片玻璃客製能力專題頁。