eo_logo
 
Product added to cart

25 x 25mm, 50R/50T, AR Coated Plate Beamsplitter

×
Stock #13-405 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$2,030
Qty 1-9
NT$2,030
Qty 10+
NT$1,540
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
AR Coated Beamsplitter

物理和機械特性

Clear Aperture (%):
>85
Construction:
Plate
Dimensional Tolerance (mm):
±0.38
Dimensions (mm):
25.00 x 25.00
Edges:
Cut
Thickness (mm):
3.00

光學特性

Coating Specification:
Surface 1: Dielectric, ±5% R/T @ 550nm
Surface 2: AR λ/10 MgF2 @ 550nm
Reflection/Transmission Ratio (R/T):
50/50
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Surface Flatness (P-V):
4 - 6λ
Surface Quality:
80-50
Wavelength Range (nm):
400 - 700

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

產品概覽

  • 低成本設計
  • 提供多種尺寸
  • 提供多種分光比率

平板分光鏡提供多種反射/穿透比例,以滿足廣泛的應用需求。這些分光鏡還可在第二表面提供抗反射(AR)鍍膜,以提升每個分光鏡的整體效率。第二鍍膜有助於防止不必要的鬼影反射。平板分光鏡是整合到多種應用的經濟高效選擇。如需客製尺寸或不同的反射/穿透比例,請聯絡我們的 銷售部門

Technical Information

相關產品

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。