UV–VIS 中性密度濾光片的光譜範圍是250-700nm,兼具出眾的平行度和表面品質,這種特點在其他現有的中性濃度濾光片中尚未發現。高公差和寬頻性能的結合使得濾波片比較適合用來削弱光源的範圍。這些濾光片比較適合低功率雷射的應用,並可疊加以獲得變化的光學密度,確定反射面朝向光源入射角是0度,光學密度為0.5、1.0、1.5、2.0、2.5和3.0的濾光片均可預裝在輪式濾光器上。
注意: 由於供應鏈的問題,我們的套裝組件可能會使用其他的包裝方案來取代木箱交貨。如有任何問題,請聯絡 kits@edmundoptics.com.
工具套組包括光密度值為0.3、 0.5、1.0、1.3、1.5、2.0、2.5和3.0等8種不同的濾光片。