eo_logo
 
Product added to cart

24" x 24", Breadboard

×
Stock #03-679 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$22,750
Qty 1+
NT$22,750
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
English

物理和機械特性

Thickness (inches):
0.5
Length (inches):
24.0
Width (inches):
24.0
Construction:
Black Anodized Aluminum
Flatness (inches):
0.007" per 12"
Weight (lbs):
27.00
Number of Holes:
576.00

螺紋和安裝

Mounting Threads:
(576) ¼-20 on 1" Centerline ±0.001", on 0.5" Corners

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

產品概覽

  • 為實驗和測試配置提供穩定的平臺
  • 適用於各類安裝的 1/4-20 TPI 或 M6 螺孔
  • 黑色陽極電鍍鋁

英制和公制麵包板分別使用間隔 1" 和 25mm 的 1/4"-20 或 M6 螺孔,允許建立客製臺式系統。這些麵包板與大多數光學和光電裝解決方案相容,並具有黑色陽極處理表面,可減少從試驗板到系統的反射。英制和公制麵包板有多種尺寸,可以建立緊湊或大型、可擴展的系統。這些麵包板是適合任何系統應用的理想平臺。