eo_logo
 
Product added to cart

SCHOTT RG-695, 22mm CA, C-Mount Longpass Glass Color Filter

22mm CA C-Mount Longpass Glass Color Filter

22mm CA C-Mount Longpass Glass Color Filter

×
Stock #13-035 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$3,395
Qty 1-9
NT$3,395
Qty 10+
NT$3,010
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Longpass Filter
Filter Included:

物理和機械特性

Diameter (mm):
25.40 ±0.38
Clear Aperture CA (mm):
22.0
Substrate Thickness (mm):
3.00 ±0.2
Total Length (mm):
20.3

光學特性

Cut-Off Position λc (nm):
695±6
Cut-On Wavelength (nm):
695.00
Glass/Filter Number:
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Colored Glass
Coating:
Uncoated
Color:
Black
Passband Limit 1 λp1 (nm):
780.00
Spectral Transmittance tip (%):
96.00
Stopband Limit λs(nm):
610.00
Surface Quality:
80-50
Wavelength:
IR
Reflection Factor Pd:
0.91

螺紋和安裝

Thread Type:
C-Mount
Mount Diameter (mm):
30.0
Mount Included:

材料特性

Density (g/cm3):
2.76
Transformation Temperature (°C):
532.00

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 預先安裝於刻字 C 接環外罩
  • 簡化光學系統的整合
  • 提供 Schott 或 HOYA 彩色玻璃濾光片
  • 亦提供非轉接版本

C 接口高通彩色濾光片預先安裝在 C 接口外罩,以簡化光學系統整合。每個外罩上都刻有庫存編號,以及 Schott 或 Hoya 濾光片編號以便識別。提供適用於紫外線、可見光及紅外線光譜的 C 接口高通彩色濾光片。如果您的應用需要預先安裝的高通濾光片,並使用本公司其中一種標準的高通玻璃彩色濾光片,請與我們聯絡。

相關產品

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。