eo_logo
 
Product added to cart

220mm x 160mm Lab Jack Universal Breadboard Adapter

#12-797: 220mm x 160mm Lab Jack Universal Breadboard Adapter

#12-797: 220mm x 160mm Lab Jack Universal Breadboard Adapter

×
Stock #12-797 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$3,203
Qty 1+
NT$3,203
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Included Hardware:
(4) 1/4-20, 1/2" Long Screws; (4) M6 x 1.0, 12mm Long Screws

物理和機械特性

Length (mm):
220.00
Thickness (mm):
8.00
Width (mm):
220.00
Construction:
Anodized Aluminum
Weight (kg):
1.0

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 堅固的黑色陽極電鍍鋁結構
  • 細導螺桿結構,用於精確調整
  • 黑色陽極電鍍鋁
  • 大型調整旋鈕提供最高的控制能力
  • 鎖定旋鈕可固定垂直定位

公制實驗室用升降臺具備堅固結構,以及精細的螺桿動作,可精準調整大部分光學元件或設備的垂直定位,承受最大 55 磅的重量。頂部表面為精密處理的安裝平台,設置 ¼-20 及 M4 螺紋孔(請參閱圖解)。底部平台設置多個額外的 M6 公制及 ¼-20 英制通孔,其間距適用於轉接至一般安裝表面。公制實驗室用升降臺利用鎖定旋鈕將垂直位置固定在所需高度。調整旋鈕完整轉動一圈可讓平台垂直移動 1mm。

160 x 100mm 實驗室用升降臺 (#54-687) 及 132 x 80mm 實驗室用升降臺 (#56-336) 可相容於下列調整臺:#55-032#55-459#55-527#55-840#55-841

Technical Information

Accessories

Title 比較庫存號碼  價格 Buy
160mm x 100mm Lab Jack Universal Breadboard Adapter #12-796 NT$2,940   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
220mm x 160mm Lab Jack Universal Breadboard Adapter #12-797 NT$3,203   Request Quote