Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
我们不使用这种类别的 cookie
ZEISS EC Epiplan 遠場校正平場消色差物鏡是一款具有出色的色彩校正和平坦視野的平場消色差物鏡。這些物鏡專為滿足 ISO19012-1:2013 的要求而設計,非常適用於材料顯微鏡應用。透過最大限度減少雜散光,提高了系統對比度,因此非常適用於反射光明場應用。ZEISS EC Epiplan 遠場校正平場消色差物鏡具有 23mm 的視野範圍(Field Number),因此能實現大視場的放大。
注意:將 ZEISS EC Epiplan 遠場校正平場消色差物鏡與非 ZEISS 的無限色彩修正 (ICS) 顯微鏡系統搭配使用時,需要使用管透鏡#13-828。
Dimensions (mm) | |||||||||||
Stock No. | EC Epiplan | A | B | C | D | E | F | G | W.D. | PFL | Mounting Threads |
#13-822 | 5X | 33.20 | 2.10 | 6.00 | 11.6 | 22.5 | 30.0 | 3.9 | 11.80 | 45.00 | M27x0.75 |
#13-823 | 10X | 34.00 | 2.10 | 6.80 | 11.6 | 22.5 | 30.0 | 3.9 | 11.00 | 45.00 | M27x0.75 |
#13-824 | 20X | 41.80 | 7.40 | 3.80 | 12.6 | 22.5 | 30.0 | 3.9 | 3.20 | 45.00 | M27x0.75 |
#13-825 | 40X | 42.80 | 9.40 | 2.80 | 9.1 | 14.5 | 30.0 | 3.9 | 2.20 | 45.00 | M27x0.75 |
#13-826 | 50X | 44.05 | 8.10 | 5.35 | 9.0 | 22.5 | 30.0 | 3.9 | 1.00 | 45.00 | M27x0.75 |
#13-827 | 100X | 44.15 | 8.10 | 5.45 | 9.0 | 22.5 | 30.0 | 3.9 | 0.87 | 45.00 | M27x0.75 |
Title | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|
1X ZEISS Tube Lens | #13-828 | NT$3,955 Request Quote |
|
||
Push & Click Filter Cube |
#72-214
New
|
NT$10,465 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information