eo_logo
 
Product added to cart

20X Objective, Nikon MTI LE Plan BF

See More by Nikon
20X Objective, Nikon MTI LE Plan BF

20X Objective, Nikon MTI LE Plan BF

×
Stock #29-222 聯絡我們
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$30,975
Qty 1+
NT$30,975
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Model Number:
MUD00205
Compatible Tube Lens Focal Length (mm):
Focal Length: 200mm
Type:
Microscope Objective
Style:
Infinity Corrected
Manufacturer:
Nikon

光學特性

Magnification:
20
Numerical Aperture NA:
0.4
Depth of Field (μm):
1.56
Working Distance (mm):
3.6
Field Number (mm):
22
Parfocal Length (mm):
60

螺紋和安裝

Mounting Threads:
M25x 0.75

Regulatory Compliance

RoHS:
Not Compliant
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 高數值孔徑
  • 長工作距離設計
  • 齊焦距60毫米且影像清晰

Nikon CFI60 LE Plan EPI 明場無限校正物鏡專為 Nikon’s CFI60 系統設計,該系統是一種專有光學系統,將無限遠光學系統與 CF 光學系統的卓越性能相結合。這些物鏡的齊焦距為 60 毫米,在保持高數值孔徑的同時具有較長的工作距離,並能產生具有高對比度和解析度的清晰影像。有多種放大倍率可供選擇,從 5 倍到 50 倍不等。 Nikon CFI60 LE Plan EPI 明場無限校正物鏡是工業顯微鏡應用的理想之選,如技術清潔、鋼材品質評級和金相學。

Accessories

Title 比較庫存號碼  價格 Buy
Nikon 200mm Tube Lens #58-520 NT$16,660   Request Quote