eo_logo
 
Product added to cart

Achromatic Lenses | 消色差透鏡

客製以及
批量生產產品

了解更多

Filter
MgF<sub>2</sub>抗反射鍍膜消色差透鏡 MgF2抗反射鍍膜消色差透鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
Top Seller
  • 設計用於0°入射角
  • 在 400 - 700nm 的每個表面反射率低於 1.75%
  • 也提供VIS 0°VIS-NIR抗反射鍍膜消色差透鏡
VIS 0°抗反射鍍膜消色差透鏡 VIS 0°抗反射鍍膜消色差透鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
Top Seller
  • 設計用於 0°入射角
  • 在 425 - 675nm 的每個表面反射率低於 0.4%
  • 也提供MgF2VIS-NIR抗反射鍍膜鍍消色差透鏡
VIS-NIR Coated Achromatic Lenses VIS-NIR Coated Achromatic Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
Top Seller
  • Designed for 0° Angle of Incidence
  • Less Than 0.25% Reflectance Per Surface @ 880nm
  • MgF2 and VIS 0° Coated Achromats Also Available
近紅外(NIR)消色差透鏡 近紅外(NIR)消色差透鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
Top Seller
  • 提供更高的分辨率與更小的光斑在NIR波段 (750-1100nm)
  • 單色光源的球面像差更小(不足2μm)
  • Broadband AR Coating has <1% Reflectivity Between 750–1550nm
近紫外消色差透鏡 近紫外消色差透鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 在345 - 700nm範圍內具有出眾的穿透能力
  • 非常適合與NUV LED及汞燈搭配使用
  • 採用低成本的黏合設計
YAG-BBAR鍍膜消色差透鏡 YAG-BBAR鍍膜消色差透鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 經優化,於532nm及1064nm時,絕對反射率小於0.25%
  • 500 - 1100nm範圍內具有出色廣波段穿透率
  • 可做為雙合透鏡的低成本替代方案
MgF<sub>2</sub> 鍍膜負消色差透鏡 MgF2 鍍膜負消色差透鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
寬頻抗反射鍍膜負消色差透鏡 寬頻抗反射鍍膜負消色差透鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
非球面消色差透鏡 非球面消色差透鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 擁有獨特創新設計的低成本色差補正非球面
  • 色差補正較標準消色差透鏡更優
  • 具有與加工的非球面類似的球面像差補正
  • 提供規格資料資訊
大型精密消色差透鏡 大型精密消色差透鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 提供黏合或空氣鏡間設計
  • 提供轉接版本以便輕鬆整合
  • 採用 MgF2 抗反射鍍膜
Hastings 三片式消色差透鏡 Hastings 三片式消色差透鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 獨特的三元件設計
  • MgF2鍍膜
  • 也提供 Steinheil 三片式消色差透鏡
Steinheil 三片式消色差透鏡 Steinheil 三片式消色差透鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
優化紫外線到近紅外線三片式透鏡 優化紫外線到近紅外線三片式透鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
Top Seller
  • 氟化鈣和UV熔融石英元素
  • 193nm到1000nm的廣波段顏色校正設計
  • 理想的螢光和光譜儀應用
固定式 MgF<sub>2</sub> 鍍膜消色差透鏡 固定式 MgF2 鍍膜消色差透鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
Clearance
  • 預先安裝於 C 接口外罩中
  • 簡化整合至光學系統
  • 在 400 - 700nm 的每個表面反射率低於 1.75%
  • 亦提供未裝框版本
C-接口消色差透鏡組 C-接口消色差透鏡組
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 採用C-接口設計,以便能輕鬆整合到成像應用中
  • 具備整合式光圈,以提高對光通量的控制
  • 特別適合信號傳輸或投影應用
Nd:YAG 氣隙消色差聚焦雙合透鏡 Nd:YAG 氣隙消色差聚焦雙合透鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 在 632.8nm 及 1064nm 修正色彩
  • 最佳化以減少球面像差
  • 最小的光斑大小,適合材料加工
消色差鏡頭 消色差鏡頭
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 15mm 及 30mm 直徑選項
  • 抗反射鍍膜透鏡
  • 供應消色差透鏡組套件
TECHSPEC® Plastic Hybrid Aspheric Lenses 塑膠複合非球面透鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 色差校正塑膠非球面
  • 繞射表面可最佳化減小色像差
  • 低成本模壓設計
鍺紅外線混合非球面透鏡 鍺紅外線混合非球面透鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
Clearance
  • 對3 – 5μm的光進行光學補正
  • 接近繞射極限對焦效能
  • 提供完整產品說明資料
  • 由於鍺的材料供應鏈中斷,我們的鍺產品的交貨時間可能會增加,價格也會有所變動。欲了解更多訊息,請聯繫我們的客戶服務團隊
精密非球面消色差透鏡 精密非球面消色差透鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 全玻璃色差校正非球面
  • 是成像和生物科學應用的理想選擇
  • MgF2 鍍膜
消色差透鏡套件組 消色差透鏡套件組
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 套件組備有12.5mm與25mm直徑透鏡可供選擇
  • 可選擇MgF2, VIS 0°或VIS-NIR鍍膜選項
  • 相容於鏡筒光學籠式系統機械結構
  • 注意:有可能更改包装
封裝版近紅外消色差透鏡對 封裝版近紅外消色差透鏡對
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 30mm 直徑套件,專為 NIR 應用所設計
  • 已針對多種放大倍率進行最佳化
  • 非常適合整合到OEM應用中
  • NIR II 鍍膜,適用於 750-1550nm
超寬頻消色差透鏡 超寬頻消色差透鏡
Featured Resources

Achromatic Lenses are used to minimize or eliminate chromatic aberration. The achromatic design also helps minimize spherical aberrations. An acromat lens is ideal for a range of applications, including fluorescence microscopy, image relay, inspection, or spectroscopy. An Achromatic Lens, which is often designed by either cementing two elements together or mounting the two elements in a housing, creates smaller spot sizes than comparable singlet lenses.

Edmund Optics offers a large variety of Achromatic Lenses, all available for online purchasing. Multiple anti-reflection coating options for the Ultraviolet (UV), visible, or Infrared (IR) are available, including UV-VIS, MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR II, or SWIR. Additionally, Achromatic Lenses designed specifically for the Ultraviolet (UV) or Infrared (IR) are available, which offer superior performance when compared to a standard Achromatic Lens that has been coated for the same or comparable wavelength range. Aspherized Achromatic Lenses, which combine an Achromatic Lens’ color correction with an Asphere’s superior spherical aberration correction, are also available. Triplet Achromatic Lenses are offered for applications requiring 1:1 conjugate ratios, or high power magnification.

With the wide selection of achromatic lenses available, you can shop and compare options, or reach out to a specialist to help you select the right achromat.

×
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin