eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

20mm Dia. Linear Plastic Polarizer (XP42-200)

×
Stock #85-918 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$910
Qty 1-5
NT$910
Qty 6+
NT$735
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Linear Polarizer

物理和機械特性

Diameter (mm):
20.00 +0.0/-0.3
Thickness (mm):
2.22 ±0.25
Construction:
Polarizing Film on PMMA

光學特性

Extinction Ratio:
9000:1
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Transmission (%):
Single: 42
Parallel: 36
Crossed: <0.004
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Polarization Efficiency (%):
>99.98

環境和耐用性因素

Operating Temperature (°C):
-40 to +80

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

產品概覽

  • 具有出眾的消光比
  • 耐用性更高
  • 對400 - 700nm的非偏振光具有高穿透率

TECHSPEC®高對比度塑膠線性偏光片 (XP42-200 & XP42-300) 適用於多種成像應用。這款線性偏光片具有多種尺寸,具備出眾的消光比以及400 - 700nm範圍內非偏振光的高穿透率。塑膠基片重量輕,適用於對重量有限制應用。與偏振薄膜相較,TECHSPEC®高對比度塑膠線性偏光片 (XP42-200 & XP42-300) 的耐用性更高。

非偏振光進入線性偏振器時,垂直於偏振軸的偏振光將遭吸收,而穿透平行於偏振軸的光。TECHSPEC® 高對比度塑膠線性偏振器 (XP42-200) 使用拉伸的聚乙烯醇 (PVA) 薄膜產生偏振軸。為了提高耐用性,再將薄膜放置於兩塊塑膠板之間進行層壓。

請注意: 不建議將線性偏振器用於雷射應用。

可立即獲取客製報價

如果您需要尺寸介於3 mm和600 mm之間的圓形,方形或矩形聚合物相位延遲薄膜, 造訪我們的 偏振片訂製工具。  我們將立即提供報價,並在大約5周內按您需要的規模交付報價。  列出了標準製造公差和限制的完整清單。  若想根據您的要求進行全套客製,請瀏覽  光學濾光片玻璃客製能力專題頁。