eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

2.0mm Thick, T-Mount Brass Spacer Ring

Brass Spacer Ring

Brass Spacer Ring

×
Stock #58-739 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$359
Qty 1-4
NT$359
Qty 5+
NT$333
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Product Details

Function:
Spacer Ring

Physical & Mechanical Properties

Thickness (mm):
2.00
Outer Diameter (mm):
47.0
Inner Diameter (mm):
42.0

Threading & Mounting

Thread Type:
T-Mount

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

產品系列說明

  • 可安裝在 C、S 及 T 接口公螺紋
  • 供應各種厚度以提供正確間隔
  • 提供間隔環套組

TECHSPEC® C、S 及 T 接口延伸環可延伸光學系統長度,同時阻擋外部光線及碎屑進入系統內部。延伸環提供 C、S 或 T 接口螺紋,可整合至各種系統及應用之中。其中採用黑色陽極電鍍鋁結構,結合螺紋內直徑,確保減少系統內部的雜散光。TECHSPEC C、S 及 T 接口延伸環提供不同長度,可互相組合打造特定應用確切需要的延伸長度。由於具有公螺紋部分,實際鏡筒長度比延伸長度更長。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin