eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

20.8mm Motorizable Iris Spur Gear

20.8mm Motorizable Iris Spur Gear, #34-518

×
Stock #34-518 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$523
Qty 1-4
NT$523
Qty 5+
NT$473
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

物理和機械特性

Outer Diameter (mm):
20.8
Construction:
Brass
Pitch Diameter (mm):
20

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

產品概覽

  • 迅速準確重複動作
  • 雙控制裝置及槓桿機械結構
  • 可拆卸的插銷適用於OEM集成

TECHSPEC®高效電控光圈專為整合至客製化應用及實驗室環境所設計。該光圈具備兩種孔徑控制方法。其一為透過標準銷環形成標準角度偏差,另一則是複製光圈內層正齒輪的輪齒方向以重複銷環的動作。這項功能容許自訂的動作控制與相容的正齒輪搭配使用。這些TECHSPEC®高效電控光圈在其作動範圍內的任何位置,均能維持快速、精準且可重複的動作。

Technical Information

Accessories

Title 比較庫存號碼  價格 Buy
10.8mm Motorizable Iris Spur Gear #34-517 NT$415 Qty 5+ NT$375   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
20.8mm Motorizable Iris Spur Gear #34-518 NT$523 Qty 5+ NT$473   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
30.8mm Motorizable Iris Spur Gear #34-519 NT$676 Qty 5+ NT$595   Request Quote