eo_logo
 
Product added to cart

20.0mm Beam Steering Assembly

#67-363

×
Stock #67-363 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$15,225
Qty 1-10
NT$15,225
Qty 11+
NT$14,182
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Adjustable - Beam Steering
Type of Optics:
Circular
Range:
360° Horizontal, 6° Tilt

物理和機械特性

Construction:
Black Anodized Aluminum & Stainless Steel
Post Diameter (mm):
20.0

螺紋和安裝

Size of Compatible Optics (mm):
25.0 - 25.4

Regulatory Compliance

RoHS:
Not Compliant
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 現成的光束控制組件
  • 高分辨率100 TPI動態調整配件
  • 適於20mm立桿,以提高穩定性

這些光束控制組件特別適合雷射全像儀、干涉儀和其他嚴格要求精確定向光束的裝置和系統中的許多應用。12.7mm 組件包含一個開槽底座,適合安裝到英制和公制平台、一個主要的 300mm 立桿以及兩個具備 6 度傾斜範圍的 100 TPI 動態調整配件。動態調整配件可縱向運動,還可以沿主桿轉動 360°。20mm 光束控制組件專為需要更高水平穩定性的應用而設計,並且具有比 12.7mm 同類產品更大的開槽底座;它包括 20 毫米主柱和重型十字夾。鏡子用#8 固定螺絲固定到位。