eo_logo
 
Product added to cart

20 x 20mm White Diffusing Glass

White Diffusing Glass

×
Stock #70-244 New 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$1,155
Qty 1-10
NT$1,155
Qty 11+
NT$928
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Opal Diffuser

物理和機械特性

Dimensions (mm):
20.00 x 20.00 ±0.25
Thickness (mm):
1.25 ±0.1
Width (mm):
20.00
Length (mm):
20.00

光學特性

Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
White Diffusing Glass
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Surface Quality:
80-50

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

產品概覽

  • 半透明的白色玻璃
  • 高度擴散以提供均勻的照明
  • 兩面擴散

白色漫射玻璃是一種半透明的漫射器,專門設計成可產生均勻照明的效果。白色漫射玻璃不像其他替代材料是透過塗裝或壓合過程產生漫射特性,而是一種固態漫射材質,可用於任何方向。由於表面經過拋光,反射的光線多少會有鏡面效果,而穿透的光線會接近朗伯漫射面。白色漫射玻璃極其適合作為衰減器或觀覽幕提供均勻照明。

Technical Information

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。