Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
我们不使用这种类别的 cookie
Acktar White™ 箔片薄膜使用高擴散性、完全無機的霧面塗層,專為低日光吸收率而設計。這種薄膜有 20 x 20 cm、20 x 30 cm、20 x 60 cm的薄片,有低釋氣膠合劑襯底和無膠合劑襯底可選。這些薄膜的基材是 4 mm厚的鋁,具有拉伸強度高、伸長率低和彈性模量小的特點。Acktar White™ 箔片薄膜具有低吸收率(α < 0.4)、高發射率(ε > 0.7)和出色的被動熱管理特性,是增加宇航和航空應用熱穩定性的理想材料。這些薄膜與100級無塵室相容,可使用乙醇、IPA、丙酮或最高10 Bar的氣壓輕鬆清洗。
注: 如需更長的 Acktar White™ 薄膜卷,以及具有聚醯亞胺基材結構的片材和卷材,請聯絡我們。
愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。
我們的核心能力包括:
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information