Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
我们不使用这种类别的 cookie
USAF圖案輪是測量成像系統視場內不同視場點處之分辨率的理想測試板。使用三種不同的基底尺寸提供圖案:1”方形、1.5”直徑或1”x 3”測試片。每種尺寸都包括以圓形排列的8個USAF圖案,以及一個位於圓心處的圖案。每種尺寸都以正片 (圖案不透明,背景透明) 或負片 (圖案透明,背景不透明) 的形式提供。
Number of Line Pairs / mm in USAF Resolving Power Test Target 1951 | ||||||
Element | Group No. |
|||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 32.0 | 64.0 | 128.0 |
2 | 4.49 | 8.98 | 17.95 | 36.0 | 71.8 | 144.0 |
3 | 5.04 | 10.10 | 20.16 | 40.3 | 80.6 | 161.0 |
4 | 5.66 | 11.30 | 22.62 | 45.3 | 90.5 | 181.0 |
5 | 6.35 | 12.70 | 25.39 | 50.8 | 102.0 | 203.0 |
6 | 7.13 | 14.30 | 28.50 | 57.0 | 114.0 | 228.0 |
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information