eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

16mm Dia. Thin Mount, 8/32

TECHSPEC® Compact Mirrors & Lens Mounts

TECHSPEC® Compact Mirrors & Lens Mounts

×
Stock #13-792 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$776
Qty 1-4
NT$776
Qty 5+
NT$740
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Fixed
Type of Optics:
Circular
Optic Holding Style:
Requires S-Mount Circular Optic Mounts (16mm O.D.)
Tube System Compatibility:
S-Mount Circular Optic Mounts

物理和機械特性

Construction:
Black Anodized Aluminum
Clear Aperture CA (mm):
16
Centerline Height (mm):
25.4

螺紋和安裝

Size of Compatible Optics (mm):
16.0
Compatible Post:
8/32

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 適用於將反射鏡、鏡頭及濾光片安裝在統一的 25.4mm 光學中心線
  • 精巧設計適合空間受限的系統使用
  • 選項包括 C 及 S 接口圓形光學接口相容性"

TECHSPEC® 精巧型反射鏡及鏡頭接口,可協助將光學元件整合及對準至需要共同中心線高度的立桿安裝工作台系統。所有接口都共用 25.4mm 中心線,確保對準機械及光學軸,無需額外調整。這類接口提供 8-32 或 M4 安裝螺紋,可配合使用公制及英制系統。TECHSPEC 精巧型鏡頭接口安裝於 16mm 及 30mm 直徑接口內部時,可相容於 C 接口或 S 接口圓形光學接口。這類接口適合空間受限系統的各種應用。

注意#13-590#13-591 可搭配使用 25mm 直徑光學元件,提供 25mm 的光學中心線。#13-598#13-599可搭配使用 12.5mm 直徑光學元件,提供 25.2mm 的光學中心線。

Accessories

Title 比較庫存號碼  價格 Buy
25.4mm Optic Dia., Thin Mirror Mount, M4, Quick Start Optical Mounts #17-534 NT$2,145   Request Quote
  • 聯絡我們
    ×
25.4mm Optic Dia., Thin Mirror Mount, 8-32, Quick Start Optical Mounts #17-535 NT$2,145   Request Quote
  • 聯絡我們
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, M4, Quick Start Optical Mounts #17-536 NT$2,145   Request Quote
  • 聯絡我們
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, 8-32, Quick Start Optical Mounts #17-537 NT$2,145   Request Quote