eo_logo
 
Product added to cart

160mm x 100mm x 12mm Metric Lab Jack

×
Stock #54-687 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$31,850
Qty 1+
NT$31,850
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Universal (Metric & English)

物理和機械特性

Type of Movement:
Linear (Z)
Guide System:
Pantograph
Stage Size (mm):
160 x 100
Construction:
Aluminum, Brass, & Stainless
Height Adjustment (mm):
42
Leadscrew Pitch (mm):
1
Load Capacity (kg):
25
Maximum Height (mm):
123
Minimum Height (mm):
81
Weight (kg):
3.2
Parallelism (mm):
0.1 (typical)

硬體與介面連接

Type of Drive:
Lead Screw

螺紋和安裝

Mounting Threads:
Top: (17) ¼-20, (8) M4 x 0.7
Bottom: (4) M6 x 1 on 140 x 80mm, (4) 7.5mm thru on 76.2 x 80mm, (4) 4.5mm thru on 50mm Sq.

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

產品概覽

  • 堅固的黑色陽極電鍍鋁結構
  • 細導螺桿結構,用於精確調整
  • 黑色陽極電鍍鋁
  • 大型調整旋鈕提供最高的控制能力
  • 鎖定旋鈕可固定垂直定位

公制實驗室用升降臺具備堅固結構,以及精細的螺桿動作,可精準調整大部分光學元件或設備的垂直定位,承受最大 55 磅的重量。頂部表面為精密處理的安裝平台,設置 ¼-20 及 M4 螺紋孔(請參閱圖解)。底部平台設置多個額外的 M6 公制及 ¼-20 英制通孔,其間距適用於轉接至一般安裝表面。公制實驗室用升降臺利用鎖定旋鈕將垂直位置固定在所需高度。調整旋鈕完整轉動一圈可讓平台垂直移動 1mm。

160 x 100mm 實驗室用升降臺 (#54-687) 及 132 x 80mm 實驗室用升降臺 (#56-336) 可相容於下列調整臺:#55-032#55-459#55-527#55-840#55-841

Technical Information

Accessories

Title 比較庫存號碼  價格 Buy
160mm x 100mm Lab Jack Universal Breadboard Adapter #12-796 NT$2,940   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
220mm x 160mm Lab Jack Universal Breadboard Adapter #12-797 NT$3,203   Request Quote