eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

15mm Length, C-Mount Extension Tube

×
Stock #54-630 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$1,164
Qty 1-4
NT$1,164
Qty 5+
NT$1,036
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Extension Tube
Function:
Extension Tube (Fixed)

物理和機械特性

Extension Length (mm):
15.0
Total Length (mm):
19.0
Outer Diameter (mm):
30.0
Clear Aperture CA (mm):
22.0

螺紋和安裝

Thread Type:
C-Mount

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

產品概覽

  • 用於新增固定延伸環至光學系統
  • 兩端具有公/母螺紋
  • 採用黑色陽極電鍍鋁結構

TECHSPEC® C, S 及 T 接口延伸環可延伸光學系統長度,同時阻擋外部光線及碎屑進入系統內部。延伸環提供 C、S 或 T 接口螺紋,可整合至各種系統及應用之中。其中採用黑色陽極電鍍鋁結構,結合螺紋內直徑,確保減少系統內部的雜散光。TECHSPEC C、S 及 T 接口延伸環提供不同長度,可互相組合打造特定應用確切需要的延伸長度。由於具有公螺紋部分,實際鏡筒長度比延伸長度更長。