eo_logo
 
Product added to cart

1.5mm Dia., TO-18 Package, InGaAs Photodiode

InGaAs Photodiodes (FC Receptacle , TO-5, TO-46)

×
Stock #17-076 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$10,535
Qty 1-4
NT$10,535
Qty 5+
NT$9,240
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type of Optics:
AR Coated Flat Window
Type:
InGaAs Photodiode
Package:
TO-18

物理和機械特性

Active Area Diameter (mm):
1.5

光學特性

Spectral Response (nm):
900 - 1700

電氣性能

Responsivity @ 1310nm (A/W):
0.8 minimum / 0.9 typical
Responsivity @ 1550nm (A/W):
0.9 minimum / 0.95 typical
Shunt Resistance @ V=-10mV (MΩ):
20
Capacitance @ VR=0V (pF):
200 typical / 450 maximum
Noise Equivalent Power NEP (W/ Hz1/2):
3.01 x 10-14
Maximum Forward Current (mA):
10
Maximum Reverse Current (mA):
2
Maximum Reverse Voltage (V):
2

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

銦鎵砷光電二極體(InGaAs )在 900 nm ~ 1700 nm波長範圍內具有極佳的響應度,感應作動區範圍從 0.07 mm ~ 3.0 mm不等。光電二極體的感應作動區尺寸小於 1 mm,在 1100 nm ~ 1620 nm波長範圍內具有低電容、低暗電流和高回應度的特點,適用於高速資料通訊和電信應用。光電二極體的感應作動區尺寸在 1 mm及以上,具有大感應作動區、低雜訊和高分流電阻的特點,可實現對微弱信號的高靈敏度。InGaAs 光電二極體採用 TO-46、TO-18 或 TO-5 封裝,不同封裝會帶有球透鏡或雙面抗反射鍍膜窗鏡。這些光電二極體是多種研究和 OEM 應用的理想之選,包括紅外雷射對準、醫療診斷和化學分析。

注意:為確保入射光的中心位置,建議使用 聚焦透鏡 或 針孔,因為光電二極體晶片邊緣的不均勻性會導致探測器響應率降低。