eo_logo
 
Product added to cart

15mm Dia. Mirror, VIS Dielectric, Optotune Dual Axis Fast Steering Mirror with Position Feedback

See More by Optotune
×
Stock #18-281 Clearance 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$102,200
Qty 1+
NT$102,200
Volume Pricing
Request Quote
注意: 本項目需要搭配配件使用 | 進一步瞭解
下載產品資料

Specifications

概況

Model Number:
MR-15-30-DVIS-25x25D
Note:
Do not connect or disconnect the mirror head while the base unit is connected to power as this will damage the mirror driver.

物理和機械特性

Diameter (mm):
15.00
Housing Diameter (mm):
45
Mechanical Tilt (°):
±25
Repeatability (μrad):
30 - 100 RMS
Step Response 0.1° (ms):
2
Step Response 20° (ms):
12

光學特性

Coating:
Dielectric Mirror (400-750nm)
Coating Specification:
Ravg ≥98% @ 400 - 750nm
Surface Quality:
60-40
Scan Angle (°):
±25 (Mechanical)
±50 (Optical)

硬體與介面連接

Operating System:
Windows® 10
Power Requirement:
15 - 28 VDC
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #14-576
Europe: #14-576
Japan: Not Available
Korea: Not Available
China: #14-576

環境和耐用性因素

Storage Temperature (°C):
-40 to +85
Operating Temperature (°C):
0 to +40

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • ±50° 光學掃描
  • 保護性金或銀鍍膜反射鏡選項
  • 精巧的 45mm 直徑外殼尺寸
  • 透過 USB、SPI 或類比輸入進行控制

Optotune 光束轉向反射鏡提供更大的光學掃描範圍及反射鏡尺寸,超越傳統的檢流計或微機電系統 (MEMS) 反射鏡。這款雙軸音圈反射鏡 (VCM) 體積精巧,配有大型 15mm 反射鏡,可在 ±50° 的光學掃描範圍內以 ±25° 的機械傾斜進行調整。反射鏡是透過 USB、序列周邊介面 (SPI) 或類比輸入以 Optotune Cockpit GUI 操作。Optotune 光束轉向反射鏡提供受保護的銀鍍膜或金鍍膜等選項,適用於可見光和近紅外線 (NIR) 應用。這類光束轉向反射鏡的一般應用包括汽車 LiDAR、生物識別眼球追蹤和視覺系統的視野擴展。

注意: #14-574 、 #14-575 和 #18-281 需要有 #14-576 以及 #73-039#73-042#73-043 需要 #73-038 才能運作。每個反射鏡都包含一個散熱器,建議使用散熱器以確保適當散熱。底部裝置接通電源時請勿連接或斷開反射鏡頭,否則反射鏡驅動器會受損。

Accessories

Title 比較庫存號碼  價格 Buy
Optotune 2D Mirror Base Unit MR-E-3 #73-038 New NT$36,750   Request Quote
  • 聯絡我們
    ×
Optotune Dual Axis Fast Steering Mirror with Position Feedback Base Unit and Power Supply #14-576 Clearance NT$34,475   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×

Frequently Purchased Together

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin