eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

15mm Brass Spacer Ring SM1

Lens Tube Brass Spacer Rings

×
Stock #35-751 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$228
Qty 1-5
NT$228
Qty 6+
NT$224
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Spacer Ring
Function:
Spacer Ring

物理和機械特性

Outer Diameter (mm):
25.4
Thickness (mm):
15.00
Inner Diameter (mm):
22.0

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 223:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 塗黑的黃銅結構
  • 確保元件間的精準間隔
  • 供應 0.25mm 至 50mm 的各種厚度

TECHSPEC® ID 黃銅間隔環可搭配使用 TECHSPEC ID 成像鏡筒,以便在個別光學元件之間設置間距。這類黃銅間隔環採用黑化設計,可減少內部雜散光,並提供緊密容差,確保光學元件之間具有精密間距。其中可結合各種不同厚度,因應任何間距需求。TECHSPEC ID 黃銅間隔環提供 0.25mm 至 50mm 的一系列間距選項,可用於任何接受 12.7mm 或 25.4mm 直徑光學元件的接口。