eo_logo
 
Product added to cart

152.4mm Standard Res Image Conduit with 50μm Fibers

×
Stock #40-642 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$7,420
Qty 1-4
NT$7,420
Qty 5+
NT$6,538
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Standard Resolution
Packing Fraction (%):
100.00

物理和機械特性

Minimum Bend Radius (mm):
12.8
Diameter Tolerance (inches):
±0.010
Length (mm):
152.40
Number of Fibers:
3012.00
Outer Diameter (mm):
3.20
Length Tolerance (inches):
±0.030

光學特性

Numerical Aperture NA:
0.53
Resolution:
10 lp/mm
Transmission (%):
35 - 45
Fiber Diameter (μm):
50.00
Index of Refraction (nd) - Core:
1.58
Index of Refraction (nd) - Cladding:
1.49
Wavelength Range (nm):
350 - 1500

材料特性

Transformation Temperature (°C):
704.00

環境和耐用性因素

Operating Temperature (°C):
454.00

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 採用熔融玻璃光纖棒,擁有拋光和磨砂表面
  • 連貫的光纖排列,傳遞成像
  • 加熱後硬棒可變軟,並能夠隨意改變方位

光纖傳像管可透過拋光面將圖像從一個管傳輸到另一個導像管,為適應空間需求,可伸直或彎曲使用,而不影響光的傳輸。這些傳像管是熔融玻璃光纖棒表面經研磨和拋光製成。在煤氣燈和玻璃退火爐下均勻加熱,同時施加壓力,便可讓光纖傳像管產生彎曲,非常適合光纖光學成像應用。光纖傳像管透過光纖的連貫排列傳遞圖像。導像管有標準和高解析度兩種,長度各異。