eo_logo
 
Product added to cart

150 x 150mm Light Diffusing Film

Light Diffusing Film

×
Stock #20-219 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$1,278
Qty 1-10
NT$1,278
Qty 11+
NT$1,146
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Film Diffuser
Note:
Protective film on non-matte surface should be removed before use

物理和機械特性

Dimensions (mm):
150 x 150 ±1
Thickness (mm):
0.13 ±0.005

光學特性

Coating:
Uncoated
Wavelength Range (nm):
300 - 1100

環境和耐用性因素

Operating Temperature (°C):
Up to Approx. +100°C

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 漫射的紫外線至近紅外線照明
  • 彈性的聚合物基材
  • 可輕鬆切割為所需尺寸
  • 也供應玻璃漫射器

光漫射薄膜是由 TAC 聚合物材料建構而成,提供漫射的紫外線至近紅外線照明。這款薄膜可輕鬆切割為所需尺寸,因應各種應用需求,並可利用光學膠黏劑使其順應玻璃表面。光漫射薄膜適用於機器視覺、視覺檢測及自動化檢測應用,可漫射 LED 光源產生均勻照明,不會造成熱點。如果您的應用需要客製尺寸的光漫射薄膜,或需要將光漫射薄膜層壓至光學窗鏡彩色玻璃聚合物偏振器等光學元件,請與我們聯絡。