eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

138mm Telecentric Backlight Illuminator

138mm Telecentric Backlight Illuminator, #35-427

×
Stock #35-427 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$77,175
Qty 1+
NT$77,175
Volume Pricing
Request Quote
注意: 本項目需要搭配配件使用 | 進一步瞭解
下載產品資料
Mounting Flange Diameter (mm):
200
Light Mount Inner Diameter (mm):
8

Product Details

Type of Illumination:
Specialty
Manufacturer:
Edmund Optics®
Geometry:
Backlight

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
160.00
Length (mm):
329.50

Optical Properties

Beam Diameter (mm):
138

Additional Info

Note:
Aperture is not adjustable

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品系列說明

  • 準直光束提高邊緣對比度
  • 優異的準直特性特別適用於遠心鏡頭
  • 輕易與8mm同軸LED光源或是¼”(0.312”) 光纖光導管相容
TECHSPEC® 遠心背光照明燈利用遠心度特性為主的光學設計,以真正准直的光束照明物體並產生高對比度的輪廓影像。常見標準背光燈為漫射,用來避免亮斑現象,但這些漫反射也同時減小邊緣對比度。TECHSPEC® 遠心背光照明燈具備準直光(不漫射)以增加邊緣對比度,從而提高量測準確度。遠心背光照明與遠心鏡頭成像鏡頭一起配合使用,特別適合需要精確量測的機器視覺應用,並且與 8mm 同軸 LED光源或 ¼” (0.312”) 光纖光導管相容。

請注意:需要額外的光源和光源電源配合使用。

技術資訊

技術資訊

 

為何要使用遠心照明?

  • 比傳統背光照明提供更高的邊緣對比度
  • 適合精確測量應用
  • 優異的微小缺陷偵測能力、測量準確度及可重複性
  • 增加照明光源與物體之間的距離
Clear Edge Silhouette from Telecentric Illuminator System
Blurry Edges from Standard Backlight System
Collimated Light Rays from a Telecentric Illuminator
Diffuse Reflections from a Standard Backlight
                           
圖 1: 比較遠心照明 (左) 與傳統背光 (右) 的邊緣對比度。遠心照明裝置的平行光線,可提供高對比輪廓,而標準背光的漫反射則產生模糊邊緣。

 

數值孔徑 (NA) 相符的重要性

  • 照明來源 NA 及成像鏡頭 NA 相符,可讓系統達到最高效率
  • 如果照明來源 NA 小於成像鏡頭 NA,就會導致人造邊角失光
  • 成像鏡頭未滿會降低對比度,導致物體資訊喪失
  • 成像鏡頭滿溢會捨棄部分光線,但相對於未滿的情況則較為理想
Underfilling occurs if the NA of the illumination source is smaller than the NA of the imaging lens, reducing contrast and resulting in loss of object information. Green lines represent the NA of the illumination source and blue lines represent the NA of the imaging lens.
圖 2a:若照明來源 NA 小於成像鏡頭 NA,就會發生未滿情形,造成對比度降低,導致物體資訊喪失。綠色線條代表照明來源 NA,藍色線條代表成像鏡頭 NA。
Overfilling occurs if the NA of the illumination source is larger than the NA of the imaging lens, causing some light to be wasted. Overfilling is preferable than underfilling, but the NA’s should be as close as possible to reduce the amount of light loss.
圖 2b:若照明來源 NA 大於成像鏡頭 NA,就會發生滿溢情形,造成部分光線浪費。滿溢較未滿更理想,不過 NA 應盡量接近,以減少光線損失。
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin