eo_logo
 
Product added to cart

12X Transparent Base Magnifier

×
Stock #30-055 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$3,150
Qty 1-4
NT$3,150
Qty 5+
NT$2,772
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type of Optics:
Kellner-type / AR coated

物理和機械特性

Field of View (inches):
0.625
Diameter of Included Lens (inches):
0.68
Diameter of Compatible Reticle (mm):
27.00
Height (inches):
1.5
Weight (g):
40.8

光學特性

Working Distance (inches):
0.5

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 美國製造
  • 透明底座透光性好、相容於27mm分劃板
  • 優質光學設計
  • 高倍率、視場廣

非常適合測定紙張品質和吸墨性。非常適合檢測人員使用。透明的丙烯酸底座直接放置在工件上,以便進行清晰的近距離檢查。底座讓光線照射到視野下的物體上。 12X 和 9X 是 Kellner 型色彩校正三元件鏡頭系統。 6X 車型配備精密單晶片 DCX 鏡頭。

特別適合檢測紙張品質及油墨吸收效能。透明壓克力底座可直接放置於被檢測物品上供近距離觀測。底座透光,外界光線可直接照射到物體。本裝置具固定機構,調整好後可固定住調焦環。底座上的接觸式分劃板轉接環,可以用於所有27mm直徑的分劃板。尼龍外箱 #36-286 個別銷售。

Accessories

Title 比較庫存號碼  價格 Buy
Nylon Case #36-286 NT$998 Qty 5+ NT$903   Request Quote