eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

12X Eyepiece Cell Assembly

×
Stock #45-587 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$3,063
Qty 1+
NT$3,063
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

物理和機械特性

Eye Relief (mm):
10.92
Field of View (inches):
0.39

光學特性

Distortion (%):
3.20
Effective Focal Length EFL (inches):
0.91
Magnification:
12X
Working Distance (inches):
0.55

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 適合 OEM 及系統整合
  • 作為目鏡或放大鏡
  • 供應各種放大倍率

愛特蒙特光學為了因應持續需求,針對 OEM 及系統整合開發這類目鏡元件組件。這類產品的設計彈性,不論是作為目鏡或放大鏡都十分有效。9X 及 12X 元件採用三元件 Kellner 型設計,提供卓越的像差補正效果。6X 機型採用精準的單元件 DCX 透鏡。我們在收到客戶要求後將提供產品說明資訊。請填寫要求產品說明資料表單

鎖定環內部具有 1 吋 20 TPI 螺紋,可利用螺紋裝設至其中一個 TECHSPEC® 目鏡元件組件,以固定目鏡元件轉接器之中的目鏡對焦位置。鎖定環長 4mm,外徑 29mm。

Technical Information

 
Stock No. A B C D E
#45-585 1.211" 0.961" 0.875" 0.813" 0.094"
#45-586 1.031" 0.750" 0.853" 0.925" 0.125"
#45-587 1.031" 0.750" 0.853" 0.925" 0.125"