Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
我们不使用这种类别的 cookie
Spectralon® 白平衡及漫反射測試板,可用於各式各樣的工業、實驗室及現場應用,包括校準成像系統、背光照明、雷射測試板、光學反射器、遠端感測及近距離傳感器。這類測試板在紫外線到可見光再到近紅外線 (350 – 1600nm) 的整個波長範圍內,提供 99% 的反射率,並可在整個校準波長區域展現高反射率。這類測試板隨附依據 NIST 可追蹤校準標準認證的校準資料,範圍介於 250 至 2500nm 波長區域,並以 50nm 為間隔報告。這項資料可用於評估儀器輸出值(例如相機或分光儀)與已知標準值之間的關聯性,以提供儀器的補正因數。
執行成像系統的色彩再現時,使用此測試板可在各種光照條件下提供真實色彩,並維持恆定對比。在大多數彩色相機中,相機的「白平衡」功能可自動計算輸入與輸出之間的差異,並套用補正因數,讓標準非常易於使用。如果相機沒有自動白平衡功能,可以手動進行色彩管理。除了校準白平衡外,標準還可以用於校準成像系統中的光照水準與均勻性。
所有測試板均堅固耐用,具備熱及化學穩定性,並可清洗。測試板適用於需要長期暴露於惡劣環境條件的各種應用,因此適合許多機器視覺及戶外環境使用。所有測試板都安裝於堅硬的陽極電鍍鋁外罩中,其中具有固定孔便於整合。
注意:如果 FOV 小於 0.64mm,建議使用自訂測試板。
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information