eo_logo
 
Product added to cart

12.7mm Sq 80R/20T, UV-NIR Polka-Dot Beamsplitter

×
Stock #18-715 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$5,390
Qty 1-10
NT$5,390
Qty 11+
NT$4,480
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Standard Beamsplitter

物理和機械特性

Center to Center Spacing (mm):
0.15
Clear Aperture (%):
90
Construction:
Polka-Dot
Dimensional Tolerance (mm):
+0.0/-0.5
Dimensions (mm):
12.7 x 12.7
Parallelism (arcmin):
<3
Thickness (mm):
1.50 ±0.1

光學特性

Angle of Incidence (°):
0 - 45
Coating:
Square Aluminum (AlMgF2) Apertures
Minimum Aperture (mm):
2.00
Reflection/Transmission Ratio (R/T):
80/20
Reflection/Transmission Tolerance (%):
±5 @ 45°
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
80-50
Wavelength Range (nm):
250 - 2000

環境和耐用性因素

Operating Temperature (°C):
150 Maximum

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

產品概覽

  • 提供各種不同分光鏡比率
  • 對入射角變化不敏感
  • 提供可見光-近紅外線與紫外線-近紅外線版本

與標準電介質分光鏡相較,波卡圓點分光鏡可提供獨特的優勢,在很大的光譜範圍內具有恆定的反射/穿透比率。紫外線級融熔石英基材在固定的方形孔徑中,採用真空蒸著的增強型鋁鍍膜。有鍍膜的區域會反射入射光,而周圍無鍍膜的基材區域會穿透入射光。由於波卡圓點分光鏡對角度不敏感,因此非常適用於分割輻射光源發出的能量。

波卡圓點分光鏡並沒有明顯的繞射發散,使用偏振光源也沒有效能問題。本系列分光鏡適合搭配使用寬頻延伸型光源,例如鎢絲燈、鹵素燈、氘燈及氙氣燈,此外也適合用於單色儀、分光光度計和其他光學系統。

Technical Information

特殊處理

這些光學元件需要特殊處理,以避免損壞並確保長期性能。正確的處理、清潔和儲存對維持光學品質至關重要。請瀏覽我們的 清潔光學產品資源指南,以了解正確的清潔步驟以及最佳的清潔方法。如需要特別協助,請透過, 電子郵件/a>或線上聊天請透過電子郵件或線上聊天與我們的資深技術團隊進行聯繫。