eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

12.5/12.7mm Optic Dia., Side Flange Direct Mount

12.7mm Side Flange Direct Mount, #36-418

×
Stock #36-418 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$1,925
Qty 1+
NT$1,925
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Fixed
Type of Optics:
Circular
Note:
Side Flange

物理和機械特性

Clear Aperture CA (mm):
10.0
Construction:
Black Anodized Aluminum
Centerline Height (mm):
25.4

螺紋和安裝

Size of Compatible Optics (mm):
12.5 - 12.7
Thickness of Compatible Optics (mm):
1.0 - 9.0
Barrel Thread:
ID05 (0.535" x 40 TPI)

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 適合直接安裝至實驗板
  • 25.4mm 中心線高度
  • 精巧外型

TECHSPEC® 精巧型直接安裝基座,讓您可以直接安裝於光學桌或實驗板。這些安裝基座擁有 25.4mm 的中心線高度,可進行從實驗室到 OEM 應用的無縫整合。這些元件適合 25.4mm 和 12.7mm 直徑的光學產品或 25mm 的立方體分光鏡,提供便利的一體化光學安裝方法。我們的 TECHSPEC® 精巧型直接安裝基座無須堆疊使用傳統立桿和立桿支撐架,從透鏡層架到基座擁有低於 4 弧分的垂直度。直接安裝基座非常適合搭配 TECHSPEC® 動態調整座使用,而其 25.4mm 中心線高度和鋁製結構提供的安裝功能則可整合至最嚴苛的應用需求。

Technical Information

Side Flange Type (#36-414 & #36-418)
Side Flange Type (#36-414 & #36-418)
Cube Beamsplitter Type (#36-415)
Cube Beamsplitter Type (#36-415)
L-Slot Type (#36-411 & #36-417) Optic Rotation
L-Slot Type (#36-411 & #36-417) Optic Rotation
L-Slot Type (#36-410 & #36-416)
L-Slot Type (#36-410 & #36-416)

相關產品

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。