eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

12.7mm Dia. x 50.8mm EFL, UV Enhanced Aluminum 50Å 90° Off-Axis Mirror

TECHSPEC Aluminum Off-Axis Parabolic Mirrors

×
Stock #37-266 5-7 Days
×
Other Coating Options
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$7,280
Qty 1-5
NT$7,280
Qty 6+
NT$6,545
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Off-Axis Parabolic Mirror

物理和機械特性

Diameter (mm):
12.70 +0.0/-0.1
Surface Roughness (Å):
<50 RMS
Y Offset (mm):
50.80

光學特性

Effective Focal Length EFL (mm):
50.80
Focal Length Tolerance (%):
±1
Radius of Curvature (mm):
50.80
Coating:
Enhanced Aluminum (250-700nm)
Coating Type:
Metal
Coating Specification:
Ravg >89% @ 250 - 450nm
Ravg >85% @ 250 - 700nm
Off-Set Angle (°):
90
Parent Focal Length PFL (mm):
25.4
Surface Figure, RMS:
λ/8
Wavelength Range (nm):
250 - 700
Surface Quality:
80-50
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum 6061-T6
Reflected Wavefront, RMS:
λ/4

螺紋和安裝

Compatible Mounting Plates:

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
REACH 201:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 適合紫外線、可見光和近紅外線應用的鋁鍍膜
  • 提供各種表面粗糙度,包括 50Å 和 100Å
  • 15°、30°、45°、60° 或 90° 偏移角度選項
  • 也提供金及銀鍍膜離軸拋物面反射鏡

TECHSPEC® 鋁離軸拋物面反射鏡 (OAP) 是符合成本效益的解決方案,可用於聚焦入射光,並盡量減少散射損耗。這類 OAP 反射鏡採用增強型或保護型鋁鍍膜,提供高反射率,範圍涵蓋紫外線 (UV) 至近紅外線 (NIR)。這類鋁 OAP 採用多種表面粗糙度規格製造,讓設計人員可以選擇使用高效能低散射的反射鏡,或選擇成本更低廉的選項。TECHSPEC® 鋁離軸拋物面反射鏡用於各種光學系統,例如 Schlieren 及光譜儀系統,並可在雷射系統中用於聚焦雷射光束。為了提升系統整合彈性而提供的座板,可利用螺紋固定至離軸拋物面反射鏡底部。

Technical Information

Accessories

Title 比較庫存號碼  價格 Buy
Mounting Plate for 12.7mm Diameter Off-Axis Mirrors #34-425 NT$3,238 Qty 6+ NT$2,923   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Mounting Plate for 25.4mm Diameter Off-Axis Mirrors #47-111 NT$4,025 Qty 6+ NT$3,640   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Mounting Plate for 50.8mm Diameter Off-Axis Mirrors #47-112 NT$4,200 Qty 6+ NT$3,780   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Mounting Plate for 76.2mm Diameter Off-Axis Mirrors #63-375 NT$4,655 Qty 6+ NT$4,200   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Mounting Plate for 6.35mm Diameter Off-Axis Mirrors #37-943 NT$3,378 Qty 6+ NT$3,045   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Mounting Plate for 101.6mm Diameter Off-Axis Mirrors #83-977 NT$5,705 Qty 6+ NT$5,145   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×

相關產品

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。