eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

12.7mm Dia. x 1000mm FL, Uncoated, Laser Grade PCX Lens

TECHSPEC Laser Grade PCX Lenses

×
Stock #38-645 5-7 Days
×
Other Coating Options
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$5,215
Qty 1-5
NT$5,215
Qty 6+
NT$4,165
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Plano-Convex Lens

物理和機械特性

Diameter (mm):
12.70 +0.00/-0.025
Centering (arcmin):
<1
Center Thickness CT (mm):
4.00 ±0.10
Edge Thickness ET (mm):
3.96
Clear Aperture CA (mm):
11.43
Bevel:
Protective bevel as needed

光學特性

Effective Focal Length EFL (mm):
1,000.00 @ 355nm
Back Focal Length BFL (mm):
997.59
Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
10-5
Power (P-V) @ 632.8nm:
λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/10
Focal Length Tolerance (%):
±1
Radius R1 (mm):
476.09
f/#:
78.74
Numerical Aperture NA:
0.01
Wavelength Range (nm):
200 - 2200

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 保證雷射損傷閾值
  • 10-5 表面品質
  • λ/10 表面精度

TECHSPEC&reg 雷射級 PCX 透鏡專為高能量 Nd:YAG 雷射應用所設計,包括雷射切削、加工及焊接。精密熔融石英基材提供 λ//10 的表面精度以及 10-5 的表面品質,可確保低散射及卓越的穿透波前效能。TECHSPEC 雷射級 PCX 透鏡除了未鍍膜版本以外,也提供各種高雷射損傷閾值抗反射 (AR) 鍍膜選項。鍍膜提供最常見的 Nd:YAG 雷射波長,確保最高的雷射光通量。

雷射光學產品

Technical Information

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。

Compatible Mounts

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program