eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

12.7mm Dia., Uncoated, IR Ultrafast Thin Window

×
Stock #11-752 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$3,710
Qty 1-5
NT$3,710
Qty 6+
NT$3,325
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Ultrafast Window
Type of Window:
Glass

物理和機械特性

Diameter (mm):
12.70 +0.00/-0.10
Thickness (mm):
1.00 ±0.10
Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
90
Parallelism (arcsec):
≤30
Edges:
Fine Ground

光學特性

Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica IR Grade
Index of Refraction (nd):
1.458
Surface Quality:
20-10
Transmitted Wavefront, P-V:
λ/6
Abbe Number (vd):
67.8
Wavelength Range (nm):
200 - 3500

材料特性

Fused Silica Grade:
7979 0G

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 以 1mm 厚度實現低 GDD
  • 低損耗寬頻 IBS 抗反射鍍膜
  • 專為 370nm 至 2200nm 波長所設計
  • 鍍膜 GDD 為 ±30fs2

TECHSPEC® 超快薄型窗鏡設計採用 1mm 厚度,以實現低群組延時色散 (GDD),是超快雷射應用的理想選擇。這類薄型窗鏡兩面均採用最佳的離子束濺鍍 (IBS) 寬頻抗反射鍍膜,於 370nm 至 2.2μm 波長範圍內提供低反射率。IBS 鍍膜製程也讓這類窗鏡具備更低的吸收損耗及散射,優於傳統鍍膜的抗反射窗鏡。TECHSPEC 超快薄型窗鏡也可用於需要高效能、體積精巧光學窗鏡的一般光學應用。我們也供應無鍍膜薄型窗鏡基材(紫外線熔融石英或紅外線級熔融石英),以提供客製鍍膜的彈性,因應各種應用需求;請與我們聯絡瞭解詳情。

紅外線等級熔融石英與紫外線等級熔融石英的差異,在於前者能夠減少 OH- 離子量,在整個近紅外線光譜產生更高的穿透效果,並在紫外線光譜減少穿透。

Technical Information

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。

Compatible Mounts

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program