Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
2μm 高色散寬頻超快反射鏡採用超快啁啾式鍍膜,,設計用於銩 (Tm) 及鈥 (Ho) 雷射的脈衝壓縮,以及腔內色散補償。 這類反射鏡在 5 度入射角 (AOI) 的負群組延時色散 (GDD) 高達 -1000fs2,可讓脈衝壓縮 <100fs。本系列 2 微米超快雷射反射鏡在 2000 - 2200nm 之間,具備 99.9% 以上的低損耗反射率(P 偏振),絕對反射率可達 99.95% 以上。2μm 高色散寬頻超快雷射反射鏡適合在 2μm 薄盤雷射振盪器內部使用,原因包括具備卓越的光譜效能、低損耗,以及深獲肯定的 GDD。這類高色散超快雷射反射鏡提供 12.7mm 及 25.4mm 直徑等兩種標準尺寸,適合整合至飛秒雷射系統。
愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。
我們的核心能力包括:
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information