eo_logo
 
Product added to cart

12.5mm, VIS 400-694nm CWL, Mounted Diameter Filter Kit

×
選擇參數規格
Diameter (mm):
Wavelength:
Stock #66-635 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$119,350
Qty 1+
NT$119,350
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

概況

Number of Filters:
44.00

物理和機械特性

Diameter (mm):
12.50

光學特性

Coating:
Traditional Coated
Wavelength:
VIS
Wavelength Range (nm):
400 - 694

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品

Dia. (mm)  Wavelength   比較   庫存號碼   價格  Buy
12.50 UV
25.00 UV
12.50 Mercury
25.00 Mercury
12.50 VIS
25.00 VIS
12.50 VIS
25.00 VIS
12.50 NIR
25.00 NIR

詳細資料

傳統鍍膜帶通干涉濾光片廣泛用於各種生物科技、生物醫學及定量化學應用,能夠選擇性穿射狹窄範圍的波長,同時攔截所有其他波長。干涉濾光片廣泛用於臨床化學、環境測試、比色法、元素與雷射光分離、火焰光度法、螢光及免疫分析等的各種儀器。此外,干涉濾光片也用於選取電弧燈或氣體放電燈 (汞、氙、鎘等) 的離散光譜線,以及分離氬、氪、Nd:YAG 及其他雷射發出的特定光線。這類濾光片通常與雷射二極體及 LED 搭配使用。

請注意: 由於供應鏈的問題,我們的套裝組件可能會使用其他的包裝方案來取代木箱交貨。如有任何問題,請聯絡 kits@edmundoptics.com.

Technical Information

UV 200-400nm Filter Kits
CWL FWHM 12.5mm Diameter (#68-630) 25.0mm Diameter (#68-631)
200nm 10nm #67-733 #67-800
250nm 10nm #67-740 #67-807
300nm 10nm #67-749 #67-816
350nm 10nm #67-757 #67-824
400nm 10nm #65-617 #65-677
Mercury 254-577nm Filter Kits
CWL FWHM 12.5mm Diameter (#68-632) 25.0mm Diameter (#68-633)
254nm 10nm #67-741 #67-807
265nm 10nm #67-744 #67-811
280nm 10nm #67-746 #67-813
289nm 10nm #67-747 #67-814
297nm 10nm #67-748 #67-815
313nm 10nm #67-753 #67-820
334nm 10nm #65-612 #65-672
365nm 10nm #65-615 #65-675
405nm 10nm #65-618 #65-678
436nm 10nm #65-623 #65-683
546nm 10nm #65-643 #65-703
577nm 10nm #67-768 #67-835
VIS 400-694nm Filter Kits
CWL FWHM 12.5mm Diameter (#66-635) 25.0mm Diameter (#66-637)
400nm 10nm #65-617 #65-677
405nm 10nm #65-618 #65-678
410nm 10nm #65-619 #65-679
415nm 10nm #65-620 #65-680
420nm 10nm #65-621 #65-681
430nm 10nm #65-622 #65-682
436nm 10nm #65-623 #65-683
442nm 10nm #65-624 #65-684
450nm 10nm #65-625 #65-685
455nm 10nm #65-626 #65-686
458nm 10nm #65-627 #65-687
467nm 10nm #65-628 #65-688
470nm 10nm #65-629 #65-689
480nm 10nm #65-630 #65-690
486nm 10nm #65-631 #65-691
488nm 10nm #65-632 #65-692
492nm 10nm #65-633 #65-693
500nm 10nm #65-634 #65-694
505nm 10nm #65-635 #65-695
508nm 10nm #65-636 #65-696
510nm 10nm #65-637 #65-697
515nm 10nm #65-638 #65-698
520nm 10nm #65-639 #65-699
532nm 10nm #65-640 #65-700
535nm 10nm #65-641 #65-701
540nm 10nm #65-642 #65-702
546nm 10nm #65-643 #65-703
550nm 10nm #65-644 #65-704
568nm 10nm #65-645 #65-705
580nm 10nm #65-646 #65-706
589nm 10nm #65-647 #65-707
600nm 10nm #65-648 #65-708
610nm 10nm #65-649 #65-709
620nm 10nm #65-650 #65-710
632nm 10nm #65-651 #65-711
636nm 10nm #65-652 #65-712
640nm 10nm #65-653 #65-713
647nm 10nm #65-654 #65-714
650nm 10nm #65-655 #65-715
656nm 10nm #65-656 #65-716
671nm 10nm #65-657 #65-717
676nm 10nm #65-658 #65-718
690nm 10nm #65-659 #65-719
694nm 10nm #65-660 #65-720
VIS 400-700nm Filter Kits
CWL FWHM 12.5mm Diameter (#68-634) 25.0mm Diameter (#68-635)
400nm 10nm #65-617 #65-677
450nm 10nm #65-625 #65-685
500nm 10nm #65-634 #65-694
550nm 10nm #65-644 #65-704
600nm 10nm #65-648 #65-708
650nm 10nm #65-655 #65-715
700nm 10nm #67-771 #67-838
NIR 730-1650nm Filter Kits
CWL FWHM 12.5mm Diameter (#66-636) 25.0mm Diameter (#66-638)
730nm 10nm #65-661 #65-721
766nm 10nm #65-662 #65-722
780nm 10nm #65-663 #65-723
800nm 10nm #65-664 #65-724
830nm 10nm #65-665 #65-725
852nm 10nm #65-666 #65-726
855nm 10nm #65-667 #65-727
880nm 10nm #65-668 #65-728
905nm 10nm #65-669 #65-729
940nm 10nm #65-670 #65-730
1064nm 10nm #65-671 #65-731
1000nm 10nm #65-768 #65-782
1050nm 10nm #65-769 #65-783
1100nm 10nm #65-770 #65-784
1150nm 10nm #65-771 #65-785
1200nm 10nm #65-772 #65-786
1250nm 10nm #65-773 #65-787
1300nm 12nm #65-774 #65-788
1350nm 12nm #65-775 #65-789
1400nm 12nm #65-776 #65-790
1450nm 12nm #65-777 #65-791
1500nm 12nm #65-778 #65-792
1550nm 12nm #65-779 #65-793
1600nm 12nm #65-780 #65-794
1650nm 12nm #65-781 #65-795
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program