eo_logo
 
Product added to cart

125mm MikroMak™ Prime Probe Lens

MikroMak™ Prime Probe Lenses

MikroMak™ Prime Probe Lenses MikroMak™ Prime Probe Lenses Infinity Photo-Optical Company's Nelsonian™ Optics
×
Stock #16-129 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$97,475
Qty 1+
NT$97,475
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Variable Magnification Lens

物理和機械特性

Length (mm):
195.50
Maximum Diameter (mm):
48.00

光學特性

Primary Magnification PMAG:
0X - 5.5X
Working Distance (mm):
55 - ∞

傳感器

Maximum Sensor Format:
35mm

螺紋和安裝

Mount:
M42 x 0.75 (T-Mount)

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

產品概覽

MikroMak™ 定焦探針鏡頭隸屬於 Infinity Photo-Optical 公司的 Nelsonian™ 光學系列產品,提供無可比擬的景深,可在需要微距(micro 及 macro)或無限對焦的應用中提供出色清晰度。如果設定為無限,靠近 MikroMak 定焦探針鏡頭的一切事物都會自動對焦。您可依據鏡頭機身上的放大倍率標示,使用壓花對焦環將鏡頭焦距調整為微距(micro 或 macro)範圍。MikroMak 定焦探針鏡頭可提供所需彈性,在攝影及電影製作應用中進行創意敘事,同時提供工業及實驗室應用所需的優異效能。

MikroMak 定焦探針鏡頭供應五種不同焦距版本:40、50、70、90 及 125mm。40 及 50mm 鏡頭提供寬視場影像,具備適中的微距放大倍率,最高可達 1.75X (50mm) 或 2X (40mm)。40mm 鏡頭可利用轉接器轉換為 25mm 焦距及 1X 放大倍率(轉接器另售)。70、90 及 125mm 鏡頭則提供高放大倍率及分辨率,就像是標準實驗室顯微鏡使用的一般物鏡,最高放大倍率可達 5.5X(70 及 125mm)或 6X (90mm)。供應的套件組包括 C 接口、L 接口及 Sony 接口的轉接器、安裝解決方案、間隔環及電動操作用齒輪;請參閱各項特定配件取得更多資訊。

請造訪 Infinity Photo-Optical 電影產品品牌頁面,進一步瞭解以上各種產品!

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program