eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

12.5mm Diameter, C-Mount Thick Optic Mount

×
Stock #54-623 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$1,890
Qty 1-4
NT$1,890
Qty 5+
NT$1,680
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Fixed
Type of Optics:
Circular
Function:
Optic Mount (Fixed)

物理和機械特性

Extension Length (mm):
14.0
Construction:
Black Anodized Aluminum (6061 T6)
Total Length (mm):
18.0
Outer Diameter (mm):
30.0
Clear Aperture CA (mm):
11.20
Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
11.0
Min. Thickness of Compatible Optics (mm):
2.5

螺紋和安裝

Diameter of Compatible Optics (mm):
12.5
Thread Type:
C-Mount

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

產品概覽

  • 適用於簡單透鏡、消色差透鏡、濾光片或分劃板的接口
  • 專為與任何 C、S 或 T 接口元件整合而設計
  • 使用隨附扣環可將光學裝置固定到位

TECHSPEC® C、S 及 T 接口圓形光學接口,可將各種圓形光學元件安裝到與 C、S 或 T 接口相容的系統。其中隨附專為標準直平刀片活動扳手設計的螺紋扣環,能將光學元件穩固地固定到位。TECHSPEC C、S 及 T 接口圓形光學接口螺紋適用於 1 吋 x 32TPI、M12 x 0.5 或 M42 x 0.75 接口,外徑分別為 30mm、16mm 及 48mm。這類圓形光學接口相容於愛特蒙特光學各式各樣利用 C、S 或 T 接口螺紋的光學機械元件,是建立各種不同光學系統的理想選擇。.

注意: #56-353#56-354#52-933#52-292 等組件均為 3 件式組件