eo_logo
 
Product added to cart

12.5mm Dia., NIR Detection YAGLASS-T Filter

Near Infrared (NIR) Detection YAGLASS-T Filters

×
選擇參數規格
Diameter (mm):
Stock #17-254 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$9,765
Qty 1-9
NT$9,765
Qty 10+
NT$8,785
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

物理和機械特性

Diameter (mm):
12.50 ±0.10
Thickness (mm):
3.00 ±0.10

光學特性

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
YAGLASS-T
Coating:
Uncoated
Index of Refraction (nd):
1.539
Peak Emission Wavelength (nm):
550, 660
Excitation Wavelength (nm):
900 - 1070
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
51 J/cm2 @ 1064nm, 10ns

性能

Minimum Sensitivity:
30 mW/mm2 @ 1064nm

材料特性

Transformation Temperature (°C):
584

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品

Dia. (mm)  比較   庫存號碼   價格  Buy
12.50
25.00

詳細資料

  • 將近紅外光轉換為可見光
  • 在1064nm處發光轉換的最低靈敏度為 30mW/mm2
  • 是高功率應用中 雷射偵測卡 的理想替代品
  • 另外提供用於將 UV 轉化為可見光的螢光玻璃濾光片

近紅外(NIR)偵測 YAGLASS-T 濾光片將 900-1070nm 之間的近紅外(NIR)光轉換為 550 和 660nm 波段發出的可見光。這些摻有奈米晶體的玻璃濾光片在入射光1064nm 處發射可見光,發出的可見光低至 30mW/mm2 ,而不會出現光暈亦無需預先充電使用。玻璃的高透明度使得光束大小、形狀及模式清晰可見。近紅外偵測 YAGLASS-T 濾光片在 1064nm 、10ns 處具有 51 J/cm2 的高損傷閾值,使其成為近紅外高功率雷射(包括:Nd:YAG、 Nd:doped 以及 Yb:doped )應用中 雷射偵測卡 的理想替代品。近紅外偵測 YAGLASS-T 濾光片有標準的 12.5 和 25mm 直徑尺寸;若您的應用需要客製尺寸,請聯繫我們。