eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

1.25mm Thick, S-Mount Brass Spacer Ring

Brass Spacer Ring

Brass Spacer Ring

×
Stock #63-962 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$359
Qty 1-4
NT$359
Qty 5+
NT$333
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Function:
Spacer Ring

物理和機械特性

Thickness (mm):
1.25
Outer Diameter (mm):
15.0
Inner Diameter (mm):
12.0

螺紋和安裝

Thread Type:
S-Mount

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 可安裝在 C、S 及 T 接口公螺紋
  • 供應各種厚度以提供正確間隔
  • 提供間隔環套組

TECHSPEC® C、S 及 T 接口延伸環可延伸光學系統長度,同時阻擋外部光線及碎屑進入系統內部。延伸環提供 C、S 或 T 接口螺紋,可整合至各種系統及應用之中。其中採用黑色陽極電鍍鋁結構,結合螺紋內直徑,確保減少系統內部的雜散光。TECHSPEC C、S 及 T 接口延伸環提供不同長度,可互相組合打造特定應用確切需要的延伸長度。由於具有公螺紋部分,實際鏡筒長度比延伸長度更長。

Accessories

Title 比較庫存號碼  價格 Buy
C-Mount Brass Spacer Ring Kit (2 of each size) #54-461 NT$3,255 Qty 5+ NT$2,895   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
S-Mount Brass Spacer Ring Kit (2 of each size) #68-228 NT$3,063 Qty 5+ NT$2,716   Request Quote