eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

12.5mm 750 - 1100nm Coated, N-BK7 Right Angle Mirror

Broadband Dielectric Coated Right Angle Mirrors

×
Stock #87-398 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$4,725
Qty 1-5
NT$4,725
Qty 6+
NT$3,780
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Right Angle Mirror

物理和機械特性

Length of Legs (mm):
12.50
Length of Hypotenuse (mm):
17.70
Dimensional Tolerance (mm):
±0.1
Clear Aperture (%):
90

光學特性

Coating:
Dielectric Mirror (750-1100nm)
Coating Specification:
Hypotenuse: Ravg >98% @ 750 - 1100nm (0 - 45°)
Ravg >99% @ 750 - 1100nm (0°)
Wavelength Range (nm):
750 - 1100
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
40-20
Coating Type:
Dielectric
Angle Tolerance (arcmin):
±2
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
1 J/cm2 @ 1064nm, 20ns, 20Hz
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.50

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 在廣域波長範圍內的反射率超過98%
  • 對所有偏振狀態具有高反射能力
  • 以90°反射光線
  • 亦提供 直角反射鏡

TECHSPEC®廣波段介電質鍍膜直角反射鏡經過精心設計,可用於光束轉向應用,以及運用多個雷射光源或工作範圍涵蓋可見光至近紅外光譜的精密對準應用。TECHSPEC®廣波段介電質鍍膜直角反射鏡的反射能力較標準金屬鍍膜反射鏡更高,可減少能量損失,從而提高系統效能。這些直角反射鏡可輕鬆安裝並整合至光學系統中,在許多光學系統中至關重要。

注意:不建議將這些直角鏡用於光線從棱鏡內部的塗層斜邊反射的應用。

Technical Information

Image above shows light reflecting off the coated hypotenuse.
Image above shows light reflecting off the coated hypotenuse.

相關產品

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。