Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
我們提供國際標準顯微鏡,可以使用RMS螺紋接口適應主要品牌的顯微鏡。我們提供DIN 45mm標準顯微鏡,所有這些顯微鏡都具有變色和平場設計的變色設計,可確保寬頻白光源的正確顏色校正。 平面射野設計添加了一個功能以創建平面射野。國際標準顯微鏡採用AR塗層光學鏡片,確保最大傳輸並減少光學元件的內部反射。所有20X至100X客觀後視鏡均具有彈簧載入(伸縮)前端,以防止滑動損壞。
請注意:建議對NA值大於1.0的所有100X客觀透鏡上油(版本 第86-834號)。
DIN目標鏡面–變色 | |||
放大倍率 | A | B | C |
4X | 23mm | 24mm | 21mm |
10X | 44.3mm | 24mm | 21.5mm |
20X | 47.5mm | 24mm | 22mm |
40X | 48.5mm | 24mm | 22mm |
60X | 48.1mm | 24mm | 22mm |
100X | 48.5mm | 24mm | 22mm |
DIN 目標鏡像–水平欄位 | |||
放大倍率 | A | B | C |
4X | 34.3mm | 25mm | 21.5mm |
10X | 42.4mm | 25mm | 23mm |
40X | 48.1mm | 25mm | 23mm |
100X | 48.7mm | 25mm | 23mm |
Title | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|
Olympus Low Auto Fluorescence Immersion Oil | #86-834 | NT$2,625 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information