eo_logo
 
Product added to cart

10X DIN Eyepiece

10X DIN Eyepiece, #35-689

×
Stock #35-689 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$3,710
Qty 1-4
NT$3,710
Qty 5+
NT$3,535
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
DIN

物理和機械特性

Eye Relief (mm):
19.85

光學特性

Effective Focal Length EFL (mm):
25.00
Field Stop Diameter (mm):
18
Magnification:
10X

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 可選寬視場和DIN-45mm版本
  • 寬視場版本提供可調屈光度
  • 三種標準放大倍率

顯微鏡目鏡可連接各種顯微鏡系統,由一個消色差雙合透鏡和一個平凸透鏡組成,兩個凸面彼此相對。這款目鏡非常適合與標準消色差物鏡,以及直立的明場顯微鏡系統搭配使用。顯微鏡目鏡是一款標準件,可選不同放大倍率,焦距和光圈。可根據要求提供其他放大倍數。請聯繫我們,告知我們您的具體要求。

注意: 目鏡單獨出售,而不是成套出售。

Technical Information

Dimensions (mm)
Stock No. A B C D
#35-689 30.1 24.5 10 28
#35-690 33.7 26.3 10 42
#35-691 19.6 26.3 10 40
#35-692 19.5 24.5 10 28

Accessories

Title 比較庫存號碼  價格 Buy
M21 x 0.5 Eyepiece Retainer Ring for #35-689 #17-409 NT$770   Request Quote